Saldatore – Water Treatment
Di cosa si tratta?
Stiamo cercando un Saldatore esperto e motivato per unirsi al nostro team e contribuire alla realizzazione di impianti per il trattamento dell'acqua.
Se hai esperienza nella saldatura industriale e vuoi lavorare in un ambiente dinamico, questa è la tua occasione per mettere in pratica le tue competenze in un contesto internazionale.
In questa posizione ti occuperai di saldatura in ambito impiantistico, seguendo gli standard di lavoro stabiliti. Contribuirai attivamente al processo produttivo, assicurando che ogni saldatura soddisfi i più alti standard di sicurezza e prestazioni.
Principali Responsabilità:
- Saldatura a filo, elettrodo o Arco sommerso a seconda della necessità e applicazione di manufatti in acciaio al carbonio ad uso impiantistico idraulico quali:
- serbatoi cilindrici in pressione (min 500mm, max 3000 mm di diametro),
- tubazioni in pressione (min. ½” max 12”)
- Spessore variabile da min. 3 max 12 mm
- Norme di riferimento: EN, ASME IX
- Lettura e interpretazione di disegni tecnici e specifiche di saldatura
- Preparazione dei pezzi per la saldatura (Taglio, Pulizia, Smussatura, Puntatura)
- Calandratura di lamiere, garantendo la corretta curvatura e conformità alle specifiche progettuali
- Controllo visivo delle saldature eseguite e garanzia del rispetto degli standard qualitativi e delle tolleranze dimensionali, e relativa identificazione e risoluzione di anomalie nella lavorazione
Immaginiamo che tu abbia:
- Conoscenza delle principali tipologie di saldatura quali a filo, Elettrodo, Arco Sommerso, tig + elettrodo
- Esperienza nell’utilizzo di attrezzature di carpenteria/officina meccanica
- Ottima capacità di lettura del disegno tecnico
- Capacità di eseguire misurazioni, calcoli e sviluppi, per la corretta tracciatura dei materiali.
- Conoscenza dei principali materiali metallici (acciaio al carbonio, inox, alluminio)
- Conoscenze relative al sollevamento di carpenterie pesanti, uso di cinghie, catene, golfari e mezzi di sollevamento in ambito produttivo
- Disponibilità ad eseguire lavori in spazi confinati o in quota, nel rispetto di tutti i parametri di sicurezza e utilizzando tutti i DPI forniti dall’azienda
- Orientamento all’obiettivo e capacità di pianificare il lavoro
- Problem solving
- Forte attenzione alla qualità, precisione e rispetto delle procedure di sicurezza
- Conoscenza base del pacchetto MS OFFICE
Vuoi saperne di più?
Se hai domande o vuoi saperne di più su questa posizione, ti preghiamo di contattare la Recruiter Genny Secondino a gsecondino@grundfoswt.com
Se questo lavoro ti sembra interessante, invia il tuo curriculum cliccando su “Candidati”.
Per approfondire l'universo Grundfos, seguiteci su LinkedIn o Youtubee per conoscere alcuni dei vostri futuri colleghi e il motivo per cui amano lavorare in Grundfos, date un'occhiata a Meet our people
We look forward to hearing from you.