Feladatok
- Rozsdamentes (saválló) acélcsövek, karimák, csonkok hegesztése: szivattyú rendszerek összekötő (gyűjtő) csöveinek elkészítése
- 141-es hegesztési eljárás (AWI/TIG) alkalmazása
- Tompa varratok készítése
- 2 mm, és nagyobb falvastagságú-, jellemzően 50mm és afeletti átmérőjű csövek, PA, PC hegesztési helyzetekben történő hegesztése.
Elvárások
- Forgó 2 műszakos munkarend vállalása,
- Tapasztalat rozsdamentes acél csövek hegesztésében.
- Pontos, precíz munkavégzés, minőségorientált szemlélet.
- Műszaki rajzok és hegesztési utasítások (WPS) értelmezése.
Előny
- Gyártóipari, kis szériás termelési környezetben szerzett tapasztalat
- Érvényes, az ISO 9606-1 szabvány szerinti hegesztési minősítés, a fent említett alkalmazásokra, mérettartományra.
Amit munkavállalóink ezen felül értékelnek:
• Versenyképes alapfizetés
• Havi br. 37.500 Ft Cafeteria
• Havi bruttó 25.000 Ft jelenléti bónusz
• 40% műszakpótlék, amely a 18:00 és 6:00 óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén jár
• Hűségjutalom
• Évente kétszeri bónusz kifizetés
• Élet-, baleset- és egészségbiztosítás
• Határozatlan idejű szerződés
• Munkavégzés hétfőtől péntekig
• Napi munkaidő 8 óra - ebből 30 perc a szünet, ami a munkaidő része!
• Ingyenes céges buszjáratok
• Saját konditerem és étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos fejlődési- és karrierlehetőségek
• Tiszta, rendezett munkahelyi környezet
• Stabil háttér
JELENTKEZZ MÉG MA!
Ha felkeltettük érdeklődésedet és szeretnél hozzánk csatlakozni, kérjük küldd el nekünk önéletrajzod a Jelentkezem gombra kattintva vagy jelentkezési lap kitöltésével és leadásával személyesen vagy postai úton a 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 15. címre
Ha szeretnél több információt megtudni a Grundfos világáról, akkor keresd fel a magyar közösségi oldalainkat is www.facebook.com/Grundfos.hu, www.instagram.com/grundfos.hu/