Di Cosa si tratta
Stiamo cercando un Carpentiere esperto e motivato per unirsi al nostro team e contribuire alla realizzazione di impianti per il trattamento dell'acqua. Se hai esperienza nella saldatura industriale e vuoi lavorare in un ambiente dinamico, questa è la tua occasione per mettere in pratica le tue competenze in un contesto internazionale.
In questa posizione, sarai responsabile delle attività di saldatura in ambito impiantistico, seguendo gli standard di lavoro stabiliti. Contribuirai attivamente al processo produttivo, assicurando che ogni saldatura soddisfi i più alti standard di sicurezza e prestazioni.
Principali Attività
- Assemblaggio di componenti da saldare (attività da carpentiere)
- Preparazione dei pezzi per la saldatura (Taglio, Pulizia, Smussatura, Puntatura)
- Calandratura di lamiere, garantendo la corretta curvatura e conformità alle specifiche progettuali
- Saldatura a filo, elettrodo o Arco sommerso a seconda della necessità e applicazione di manufatti in acciaio al carbonio ad uso impiantistico idraulico quali, secondo norme EN, ASME IX
- serbatoi cilindrici in pressione (min 500mm, max 3000 mm di diametro),
- tubazioni in pressione (min. ½” max 12”)
- spessore variabile da min. 3 max 12 mm
- Controllo visivo delle saldature eseguite e garanzia del rispetto degli standard qualitativi e delle tolleranze dimensionali, e relativa identificazione e risoluzione di anomalie nella lavorazione
- Collaudo in pressione dei serbatoi
Con chi collaborerai
Altri membri del team di saldatura e team assemblaggio meccanico
Titolo di studio
Diploma Scuola Superiore
Principali conoscenze ed esperienze
- Contribuire alle varie attività di produzione e nel rispetto degli standard aziendali (Sicurezza, Qualità, Rispetto dei tempi e Costi)
- Preferibilmente almeno 2-3 anni di esperienza come saldatore a filo di serbatoi e tubazioni idrauliche o in carpenterie metalliche di medie-grandi dimensioni.
- Almeno un anno di esperienza in aziende del settore industriale.
- Conoscenza dei processi produttivi e delle attività.
- Capacità di lavorare in team.
- Preferibile capacità di operare macchine automatiche controllate da touch screen.
- Preferibile competenza base nell'uso di PC e pacchetto office (mail, word, excel).